Termostat, B0
077B1087
Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -5.1, Varm udkobling [°C]: -8.4, Kold indkobling [°C]: -18.6, Kold udkobling [°C]: -23.1, Kapillarrørslængde [mm]: 1220
077B1087
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Køleskabe |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 1220 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Klemmer | KLEMME 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Kold indkobling [°C] | -18.6 °C |
| Kold udkobling [°C] | -23.1 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Middel indkobling [°C] | -11.5 °C |
| Middel udkobling [°C] | -15.3 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | Without additional function |
| Varm indkobling [°C] | -5.1 °C |
| Varm udkobling [°C] | -8.4 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.085 Kilogram |
| Nettovægt | 0.08 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037550 |