Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B0408

Varm indkobling [°C]: 12.1, Varm udkobling [°C]: 7.5, Kold indkobling [°C]: 2.5, Kold udkobling [°C]: -3.5, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat75 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]2000 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]2.5 °C
Kold udkobling [°C]-3.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB04
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWith changeover contact
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]12.1 °C
Varm udkobling [°C]7.5 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt86 Gram
Nettovægt80 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424038519