Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Produkttype: B02, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -13, Varm udkobling [°C]: -20, Kold udkobling [°C]: -30, Kold udkobling [°C]: -30, Kapillarrørslængde [mm]: 1500

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat90 stk.
Anvendes til produktFrysere uden alarm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indkapslet bremseenhed (EBD)077R0379 ref. 1
Indstillet positionVARM
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-21.0 °C
Kold udkobling [°C]-30.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB02
TypebetegnelseWith auxillary contact
Varm indkobling [°C]-13.0 °C
Varm udkobling [°C]-20.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt93.3 Gram
Nettovægt88.3 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062