Termostat, B02
077B0374
Produkttype: B02, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -11.5, Varm udkobling [°C]: -18.4, Kold udkobling [°C]: -27.8, Kold udkobling [°C]: -27.8, Kapillarrørslængde [mm]: 210
077B0374
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Anvendes til produkt | Frysere uden alarm |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Godkendelse | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslet bremseenhed (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Indstillet position | MIDDEL |
| Indstillet til tryk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kapillarrørslængde [mm] | 210 mm |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Klemmer | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Kold indkobling [°C] | -19.1 °C |
| Kold udkobling [°C] | -27.8 °C |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Middel indkobling [°C] | -15.1 °C |
| Middel udkobling [°C] | -22.8 °C |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske køleregulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B02 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Typebetegnelse | With auxiliary contact |
| UL-klassificeret | Yes |
| Varm indkobling [°C] | -11.5 °C |
| Varm udkobling [°C] | -18.4 °C |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 87 Gram |
| Nettovægt | 82 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |