Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0160

Produkttype: B0, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 5.8, Varm udkobling [°C]: 1.4, Kold indkobling [°C]: -4.1, Kold udkobling [°C]: -10, Kapillarrørslængde [mm]: 900

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat110 stk.
Anvendes til produktKøleskabe
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]900 mm
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Klemmer4,8 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-4.1 °C
Kold udkobling [°C]-10.0 °C
Egenskab
Værdi
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B0160
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
TypebetegnelseWithout additional function
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]5.8 °C
Varm udkobling [°C]1.4 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.074 Kilogram
Nettovægt0.07 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424009953