Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0037

Produkttype: B0, Varm indkobling [°C]: 12.5, Varm udkobling [°C]: 6, Kold indkobling [°C]: -5.5, Kold udkobling [°C]: -16, Kapillarrørslængde [mm]: 1500

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat75 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileContains Gas
GodkendelseBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Indeholder batterierNo
Indstillet positionKOLD
Indstillet til tryk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørslængde [mm]1500 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Kold indkobling [°C]-5.5 °C
Kold udkobling [°C]-16.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske køleregulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretYes
Varm indkobling [°C]12.5 °C
Varm udkobling [°C]6.0 °C

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.088 Kilogram
Nettovægt0.082 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244