Danfoss logo
A376 87H2314

MCX 08M2

080G5040

Forsyningsspænding [V] AC: 85 - 265, Anvendes til produkt: IPS 8, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
AnvendelsesområdeEkstra ind- og udgange
Anvendes til produktIPS 8
BuzzerYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale outputs (DO)8 stk.
Display på frontenJa
DisplaytypeLCD
Effektforbrug [VA]20.0 VA
Energiforbrug [W]10.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]265 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]85 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkendelseCEEACLLC CDC TYSKUL
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP40
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Komm. typeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
MonteringDIN-skinne
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElectronic controllers
ProduktnavnElectric expansion module
ProdukttypeMCX 08M2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Real tids urJa
SCIP-dossier nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SprogEngelsk
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Tilslutningskit inkl.Ja
Valve output number8

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.638 Kilogram
Nettovægt0.511 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644