Převodník teploty, MBT 3560, 70 mm, G, 1/2
097U0519
Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9, Materiál ochranné trubice: AISI 316 TI
097U0519
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka vsunutí [mm] | 70 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Angular connector |
| Elektrické zásuvky/zástrčky | Vnitřní a vnější |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0070-12-107 |
| Materiál ochranné trubice | AISI 316 TI |
| Materiál přípojek | AISI 316 L |
| Max. teplota okolí [°C] | 85 °C |
| Max. teplota okolí [°F] | 185 °F |
| Měřitelný rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
| Měřitelný rozsah [°F] [max.] | 158 °F |
| Měřitelný rozsah [°F] [min.] | 32 °F |
| Měřitelný rozsah[°C] [max.] | 70 °C |
| Množství na formát balení | 13 pc |
| Název produktu | Převodník teploty |
| Norma pro elektrické připojení | EN 175301-803-A |
| Ochranná trubice - průměr [mm] | 8.0 mm |
| Odpor prvku čidla [Ohm] | 1000 Ohm |
| Označení typu | MBT 3560-0000-0070-12-107 |
| Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Max] | 70 °C |
| Převodník -nastavení rozsahu [°C] [Min] | 0 °C |
| Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Max] | 392 °F |
| Převodník -nastavení rozsahu [°F] [Min] | -58 °F |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | Pg 9 |
| Procesní připojení - rozměr | 1/2 |
| Procesní připojení - standard | ISO 228-1-A |
| Procesní připojení - typ | G |
| Procesní připojení samec/samice | Vnitřní |
| Process connection material | Nerezová ocel |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Průměr ochranné trubky [palce] | 0.315 in |
| Prvek čidla [ks] | 1 pc |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 200 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
| Schválení | C UL US UL RecognizedCE |
| SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Standard připojení | DIN 3852-E |
| Standard prvku čidla | EN 60751 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 30.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 392 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Tolerance prvku čidla | Class A |
| Typ převodníku | Integrováno |
| Typ připojení | G |
| Typ prvku čidla | Pt |
| Typ vložky | Pevná |
| Typ výrobku | MBT 3560 |
| Uložení baterií | No |
| Vložka čidla | Pevná |
| Vnitří délka [in] | 2.760 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Current |
| Výstupní signál [mA] [Max] | 20 mA |
| Výstupní signál [mA] [Min] | 4 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.205 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.151 Kilogram |
| Objem | 0.69 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255274469 |
| Proposition 65 | No significant risk |