MBT 5111
MBT 5111 je vysoce výkonný snímač teploty, který lze použít k měření a regulování výfukových plynů ze vznětových motorů, turbín a kompresorů ve stacionárních a lodních aplikacích.
Tento snímač teploty je postaven na bázi termočlánku typu K, který měří teplotu až do 800 °C. Jeho tenká konstrukce zajišťuje krátkou dobu odezvy t0,5= 2 s u vody.
Všechny díly v kontaktu s médiem jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316 Ti. Snímač se standardně dodává s 6m prodlužovacím kabelem.
Features and benefits
- Pro měření výfukových plynů ve stacionárních a lodních aplikacích:
- S termočlánkem pro teplotu médií až 800 °C
- MBT 5111 s nastavitelnou délkou zasunutí vložky až 150 mm pomocí pohyblivé kompresní spojky