Snímač polohy vodiče, DST X800, 8000 mm
098G2041
null: 10 - 36, Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 5 pinů, Rozsah měření [mm]: 8000, Specifikační klíč: SN1S8000HA3 0033X00
098G2041
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 x 1 |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Sensor DST X800-SM1S3300HC1 0033X00 |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Snímač polohy vodiče |
| Norma pro elektrické připojení | IEC 61076-2-101 |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 5 pinů |
| Příslušenství | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah měření [mm] | 8000 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP dossier product name | GSH |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Specifikační klíč | SN1S8000HA3 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Typ obvodu | Single |
| Typ výrobku | DST X800 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | 4 - 20 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.948 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.72 Kilogram |
| Objem | 4.644 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162482230 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |