Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Snímač polohy vodiče, DST X800, 8300 mm

098G2009

null: 10 - 36, Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 8 pin, Rozsah měření [mm]: 8300, Specifikační klíč: SO1R8300HA1 0033X00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníM12 x 1
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R8300HA1 0033X00
Množství na formát balení12 pc
Název produktuSnímač polohy vodiče
Norma pro elektrické připojeníIEC 61076-2-101
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení8 pin
PříslušenstvíNE
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
Rozsah měření [mm]8300 mm
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP dossier product nameGSH
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Specifikační klíčSO1R8300HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Typ obvoduSingle
Typ výrobkuDST X800
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signál0.5 - 4.5 V

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.948 Kilogram
Čistá hmotnost0.73 Kilogram
Objem4.451 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428573054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm