Rotační snímač polohy, DST X520, 180 °
098G1587
null: 5, Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Norma pro elektrické připojení: 282108-1, Směr otáčení: CW, Specifikační klíč: AS180000LA11000 0033B00
098G1587
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | AMP SuperSeal |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-AS180000LA11000 0033B00 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Rotační snímač polohy |
| Norma pro elektrické připojení | 282108-1 |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6 pin |
| Příslušenství | PKIT 389 MAGNET |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr otáčení | CW |
| Specifikační klíč | AS180000LA11000 0033B00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Typ obvodu | Single |
| Typ výrobku | DST X520 |
| Úhel/Kanál 1 [°] | 180 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.062 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.038 Kilogram |
| Objem | 0.258 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162940129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |