Rotační snímač polohy, DST X520, 45 °
098G1567
null: 9 - 36, Elektrické připojení: M12, Norma pro elektrické připojení: Žádné, Směr otáčení: CW, Specifikační klíč: X520-FS090000HA31100 0033C01
098G1567
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| Délka kabelu [m] | 0.100 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | M12 |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000HA31100 0033C01 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Rotační snímač polohy |
| Norma pro elektrické připojení | Žádné |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 5 pinů |
| Připomínky k elektrickým konektorům | M12 5pinový samčí složený konektor |
| Příslušenství | C - PKIT418 MAGNET |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP dossier product name | GRN |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr otáčení | CW |
| Specifikační klíč | X520-FS090000HA31100 0033C01 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Typ obvodu | Single |
| Typ výrobku | DST X520 |
| Úhel/Kanál 1 [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | 4 - 20 mA |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.104 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.041 Kilogram |
| Objem | 0.699 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162293621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |