Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Rotační snímač polohy, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Norma pro elektrické připojení: 282108-1, Směr otáčení: CW + CCW, Specifikační klíč: AR045045LA13000 0033A00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAMP SuperSeal
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Množství na formát balení20 pc
Název produktuRotační snímač polohy
Norma pro elektrické připojení282108-1
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení6 pin
PříslušenstvíA – PKIT384 MAGNET
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr otáčeníCW + CCW
Specifikační klíčAR045045LA13000 0033A00
Supply voltage [V] DC5.00 V
Typ obvoduRedundant
Typ výrobkuDST X520
Úhel/Kanál 1 [°]45 °
Úhel/Kanál 2 [°]45 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálRatio metric

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.079 Kilogram
Čistá hmotnost0.036 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm