Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Rotační snímač polohy, DST X520, 180 °

098G1509

null: 9 - 36, Elektrické připojení: Kabel, Norma pro elektrické připojení: Žádné, Směr otáčení: CW, Specifikační klíč: FS180000HC21000 0033A05

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
Délka kabelu [m]0.500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníKabel
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST X520-FS180000HC21000 0033A05
Množství na formát balení10 pc
Název produktuRotační snímač polohy
Norma pro elektrické připojeníŽádné
Označení CEYes
PříslušenstvíPKIT384 MAGNET
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP dossier product nameGRN
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr otáčeníCW
Specifikační klíčFS180000HC21000 0033A05
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Typ obvoduSingle
Typ výrobkuDST X520
Úhel/Kanál 1 [°]180 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signálSAE J1939

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.121 Kilogram
Čistá hmotnost0.036 Kilogram
Objem0.795 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162147986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm