Rotační snímač polohy, DST X510, 45 °
098G1043
null: 9 - 36, Elektrické připojení: Deutsch, Norma pro elektrické připojení: DT04-6P, Směr otáčení: CW + CCW, Specifikační klíč: DR045045HA13A00 L033A00
098G1043
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DR045045HA13A00 L033A00 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Rotační snímač polohy |
| Norma pro elektrické připojení | DT04-6P |
| Označení CE | Yes |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6 pin |
| Příslušenství | AISI304 LEVER |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | GRA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr otáčení | CW + CCW |
| Specifikační klíč | DR045045HA13A00 L033A00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Typ obvodu | Redundant |
| Typ výrobku | DST X510 |
| Úhel/Kanál 1 [°] | 45 ° |
| Úhel/Kanál 2 [°] | 45 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | 0.5 - 4.5 V |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.106 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162785737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |