Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Rotační snímač polohy, DST X510, 60 °

098G1033

null: 9 - 36, Elektrické připojení: Deutsch, Norma pro elektrické připojení: DT04-6P, Směr otáčení: CW, Specifikační klíč: DR060060HA33A00 0033X00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníDeutsch
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST X510-DR060060HA33A00 0033X00
Množství na formát balení20 pc
Název produktuRotační snímač polohy
Norma pro elektrické připojeníDT04-6P
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení6 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameGRA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr otáčeníCW
Specifikační klíčDR060060HA33A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Typ obvoduRedundant
Typ výrobkuDST X510
Úhel/Kanál 1 [°]60 °
Úhel/Kanál 2 [°]60 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signál4 - 20 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.082 Kilogram
Čistá hmotnost0.07 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162463611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm