Danfoss logo
DST X510 AMP 098G1026

Rotační snímač polohy, DST X510, 90 °

098G1016

null: 9 - 36, Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Norma pro elektrické připojení: 282108-1, Směr otáčení: CW + CCW, Specifikační klíč: AR090090HA33A00 0033X00

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrické připojeníAMP SuperSeal
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP67
Material DescriptionSensor DST X510-AR090090HA33A00 0033X00
Množství na formát balení20 pc
Název produktuRotační snímač polohy
Norma pro elektrické připojení282108-1
Označení CEYes
Připojovací rozměr elektrického připojení6 pin
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaČidla
SchváleníCE
SCIP dossier no.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameGRA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr otáčeníCW + CCW
Specifikační klíčAR090090HA33A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Typ obvoduRedundant
Typ výrobkuDST X510
Úhel/Kanál 1 [°]90 °
Úhel/Kanál 2 [°]90 °
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výstupní signál4 - 20 mA

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.082 Kilogram
Čistá hmotnost0.07 Kilogram
Objem0.253 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162141687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm