Rotační snímač polohy, DST X510, 30 °
098G1012
null: 5, Elektrické připojení: Deutsch, Norma pro elektrické připojení: DT04-6P, Směr otáčení: CW, Specifikační klíč: DS030000LA11A00 0033X00
098G1012
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické připojení | Deutsch |
| Formát balení | Multi balení |
| Hodnoceníkrytí IP | IP67 |
| Material Description | Sensor DST X510-DS030000LA11A00 0033X00 |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Rotační snímač polohy |
| Norma pro elektrické připojení | DT04-6P |
| Označení CE | Yes |
| Pohon | A |
| Připojovací rozměr elektrického připojení | 6 pin |
| Příslušenství | NE |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Čidla |
| Rozsah měření 1 [°] | 30 ° |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP dossier product name | GRA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr otáčení | CW |
| Specifikační klíč | DS030000LA11A00 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Typ obvodu | Single |
| Typ výrobku | DST X510 |
| Úhel/Kanál 1 [°] | 30 ° |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výstupní signál | Ratio metric |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.082 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.07 Kilogram |
| Objem | 0.253 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778908 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |