Sada TRV, RA, RLV-KB, ½", Rohový
015G5309
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5309
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Konstrukce | Rohový |
| Konstrukce snímače | Danfoss Regus® |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus RA nut + RLV-KB 1/2" A |
| Médium snímače | Kapalina |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah sady | 2-elements |
| Označení CE | No |
| Popis | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Sada TRV |
| Response time [m] | 22 min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70 |
| SCIP dossier product name | Regus & RLV-KB 1/2" Set |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ balení | Krabice |
| Typ koncovky | Bez nástavce |
| Typ připojení k ventilu | RA |
| Typ RLV | RLV-KB |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Typ ventilu | bez ventilu |
| Typ výrobku | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | ½" |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zero-blocking | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.541 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.48 Kilogram |
| Objem | 0.785 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625092 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |