Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 1_2 A_Left

Sada TRV, RA, RLV-KB, ½", Rohový

015G5331

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
KonstrukceRohový
Konstrukce snímačeDanfoss Redia®
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 1/2" A
Médium snímačeKapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]28 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]8 °C
Obsah sady2-elements
Označení CENo
PopisSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
Product line03
Produktová skupinaSada TRV
Response time [m]18 min
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe
SCIP dossier product nameRedia & RLV-KB 1/2" Set
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ baleníKrabice
Typ koncovkyBez nástavce
Typ připojení k ventiluRA
Typ RLVRLV-KB
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ ventilubez ventilu
Typ výrobkuDanfoss Redia® + RLV-KB
Uložení bateriíNo
Velikost ventilu½"
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zero-blockingNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.574 Kilogram
Čistá hmotnost0.52 Kilogram
Objem0.793 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424625191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm