Sada TRV, RA, RLV-KB, ¾", Přímý
015G5328
Sada s termostatickou hlavicí Danfoss Redia® a H-kusem, typ RLV-KB.
015G5328
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Konstrukce | Přímý |
| Konstrukce snímače | Danfoss Redia® |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia 015G3380 + RLV-KB přímé; 3/4"AG na |
| Médium snímače | Kapalina |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah sady | 2-elements |
| Označení CE | No |
| Popis | Sada s termostatickou hlavicí Danfoss Redia® a H-kusem, typ RLV-KB. |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Sada TRV |
| Response time [m] | 18 min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849 |
| SCIP dossier product name | Redia & RLV-KB 3/4" Set |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ balení | Krabice |
| Typ koncovky | Bez nástavce |
| Typ připojení k ventilu | RA |
| Typ RLV | RLV-KB |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Typ ventilu | bez ventilu |
| Typ výrobku | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | ¾" |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zero-blocking | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.467 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.429 Kilogram |
| Objem | 0.793 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |