Sada TRV, RA, RLV-S, DN 15, Rohový
015G5349
Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece.
015G5349
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Bílá RAL 9016 |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Konstrukce | Rohový |
| Konstrukce snímače | Danfoss React™ |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | React RA click+RA-N+RLV-S 15 A w.O-ring |
| Médium snímače | Kapalina |
| Nastavená teplota snímače [°C] [max.] | 28 °C |
| Nastavená teplota snímače [°C] [min.] | 8 °C |
| Obsah sady | 3-elements |
| Označení CE | No |
| Popis | Set with Danfoss React™ sensor, RA-N valve and RLV-S lockshield.Radiator valves with o-ring tailpiece. |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Sada TRV |
| Response time [m] | 15 min |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | abb2d4f5-d62d-47c5-99e0-a8982c7cb55c |
| SCIP dossier product name | React RA-_N-IN & RLV-S Set |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ balení | Krabice |
| Typ koncovky | S těsnicím kroužkem |
| Typ připojení k ventilu | RA |
| Typ RLV | RLV-S |
| Typ senzoru | Integrovaný snímač |
| Typ ventilu | RA-N |
| Typ výrobku | Danfoss React™ + RA-N + RLV-S |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zero-blocking | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.606 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.572 Kilogram |
| Objem | 1.028 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |