Danfoss logo
Redia RA click theft,BIS MAX 19,5_Left

Danfoss Redia® Hlavice, Kapalina, Typ senzoru: Integrovaný snímač, 8 °C - 20 °C, RA

015G5320

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaBílá RAL 9016
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 215 CertifiedNo
EPD k dispoziciYes
Funkce uzavřeníNe
Konstrukce snímačeDanfoss Redia®
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft,BIS MAX 19,5° (IPC)
Médium snímačeKapalina
Nastavená teplota snímače [°C] [max.]20 °C
Nastavená teplota snímače [°C] [min.]8 °C
Obsah sadyČidlo
Ochrana proti mrazuAno
Omezení teplotyAno
Označení CENo
Vlastnosti
Hodnota
PopisDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.
Product line03
Produktová skupinaRadiátorové hlavice
Response time [m]18 min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojení k ventiluRA
Typ připojení ke snímačiRA-klik
Typ senzoruIntegrovaný snímač
Typ výrobkuDanfoss Redia® Hlavice
Uložení bateriíNo
Verze čidlaStandard, Temp. limited
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Zero-blockingNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.167 Kilogram
Čistá hmotnost0.148 Kilogram
Objem0.358 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424625795
Proposition 65No significant risk