Automatické řízení bypassu, AVDO, 22 mm, Rohový, Vnější závit, Vnější závit
099-106300
ARV22 AUTO BY-PASS
099-106300
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Konstrukce | Rohový |
| Material Description | ARV22 AUTO BY-PASS |
| Nastavení [bar] [max.] | 0.50 bar |
| Nastavení [bar] [min.] | 0.05 bar |
| Označení CE | No |
| Popis | ARV22 AUTO BY-PASS |
| Pracovní tlak [bar] [max.] | 4 bar |
| Product line | 03 |
| Produktová skupina | Automatické řízení bypassu |
| Rozměr vstupního připojení | 22 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozměr výstupního připojení | 22 mm |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 0.50 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Teplota průtoku [°C] [max.] | 100 °C |
| Typ vstupního připojení | Vnější závit |
| Typ výrobku | AVDO |
| Typ výstupního připojení | Vnější závit |
| Typy připojení | Závitové |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | 22 mm |
| Zapojení | 22mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.273 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.252 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.372 Liter |
| EAN/UPC | 5013567999620 |