Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 25/10 rotační 3cestná Rp1

065Z0419

HRE 3 PN6 25/10 rotační 3cestná Rp1

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
AplikaceVytápění
Charakteristika průtokuCharakteristika S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceSměšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]10.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]6 bar
Material DescriptionHRE 3 PN6 25/10 rotary 3-way Rp1
Materiál kluzniceDZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál kuželky ventiluDZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů3
PopisHRE 3 PN6 25/10 rotační 3cestná Rp1
Port netěsnosti max. [% Kvs]Rozdělovací funkce: 0,5Směšovací funkce: 1,0
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Provozní točivý moment [Nm]5 N-m
Průměr [mm]25 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]110 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
SCIP dossier no.b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product nameHRB HRE HFE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuHRE 3
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1
Verze montážePrůtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.]1.0 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.]1.0 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.37 Kilogram
Čistá hmotnost1.35 Kilogram
Objem2.223 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104033365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm