HRB 4, PN 10, DN 15, 2.5 m³/h, Rp 1/2
065Z0411
HRB 4 PN10 15/2.5 rotační 4cestná Rp1/2
065Z0411
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Aplikace | Vytápění |
| Charakteristika průtoku | Charakteristika S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 10 bar |
| Material Description | HRB 4 PN10 15/2.5 rotary 4-way Rp1/2 |
| Materiál kluznice | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiál kuželky ventilu | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Materiál těla ventilu | DZR mosaz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 6 |
| Počet portů | 4 |
| Popis | HRB 4 PN10 15/2.5 rotační 4cestná Rp1/2 |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 1.0 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Regulační ventily se servopohonem |
| Provozní točivý moment [Nm] | 5 N-m |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 110 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| SCIP dossier no. | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dossier product name | HRB HRE HFE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Těsnění u těsnění ucpávky | EPDM |
| Třída tlaku | PN 10 |
| Typ výrobku | HRB 4 |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | Rp 1/2 |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Verze montáže | Průtok |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] | 2.0 bar |
| Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] | 1.0 bar |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.776 Kilogram |
| Objem | 1.214 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |