VZL 3 PN16 20/2,5 3cestný sedlový plochý konec
065Z2085
VZL 3 PN16 20/2,5 3cestný sedlový plochý konec
065Z2085
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Alternativní použití VSP | Teplá voda |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| Charakteristika průtoku | Lineární |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Směšovací ventil |
| Hodnota Kvs (B-AB) [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | VZL 3 PN16 20/2,5 3-way seated flat end |
| Materiál kuželky ventilu | Mosaz |
| Materiál těla ventilu | Mosaz |
| Materiál vřetena ventilu | Mosaz |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 3 |
| Poloha vřetena | A-AB: Normálně uzavřen |
| Popis | VZL 3 PN16 20/2,5 3cestný sedlový plochý konec |
| Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.05 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Průměr [mm] | 20 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulační poměr | 30:1 |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 10.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Těsnění u těsnění ucpávky | EPDM |
| Typ výrobku | VZL 3 |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 3/4 |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zdvih [mm] | 2.80 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.486 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.486 Kilogram |
| Objem | 0.662 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421535431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |