Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 20/2,5 2cestný sedlový plochý konec

065Z2075

VZL 2 PN16 20/2,5 2cestný sedlový plochý konec

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPTeplá voda
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuLineární
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Material DescriptionVZL 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluMosaz
Materiál vřetena ventiluMosaz
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisVZL 2 PN16 20/2,5 2cestný sedlový plochý konec
Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.05
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulační poměr30:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVZL 2
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]2.80 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.508 Kilogram
Čistá hmotnost0.508 Kilogram
Objem0.624 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm