Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 20/2,5 4cestný sedlový conex

065Z2065

VZL 4 PN16 20/2,5 4cestný sedlový conex

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPTeplá voda
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuLineární
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceSměšovací ventil
Hodnota Kvs (B-AB) [m³/h]1.60 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Material DescriptionVZL4 DN20/2.5 conex
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluMosaz
Materiál vřetena ventiluMosaz
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů4
Poloha vřetenaA-AB: Normálně uzavřen
PopisVZL 4 PN16 20/2,5 4cestný sedlový conex
Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs]1.0
Vlastnosti
Hodnota
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.05
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulační poměr30:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVZL 4
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]2.80 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.626 Kilogram
Čistá hmotnost0.626 Kilogram
Objem0.48 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421548547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm