VRB 3 PN16 15/1,6 3cestný sedlový vnit.závit
065Z0213
VRB 3 PN16 15/1,6 3cestný sedlový vnit.závit
065Z0213
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Alternativní použití VSP | Studená voda |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| Charakteristika průtoku | Stejné procento |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Směšovací ventil |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Material Description | VRB 3 PN16 15/1,6 3-way seated int. thr |
| Materiál kuželky ventilu | Mosaz |
| Materiál těla ventilu | Červený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5) |
| Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 3 |
| Popis | VRB 3 PN16 15/1,6 3cestný sedlový vnit.závit |
| Port netěsnosti (B-AB) max. [% Kvs] | 1.0 |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | vzduchotěsná konstrukce |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Regulační poměr | 50:1 |
| SCIP dossier no. | 15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1 |
| SCIP dossier product name | VRB 3 PN16 DN15 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Těsnění u těsnění ucpávky | EPDM |
| Typ výrobku | VRB 3 |
| Typy připojení | Vnitřní závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | Rp 1/2 |
| Verze montáže | Průtok |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] | 4.0 bar |
| Zdvih [mm] | 15.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.792 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.748 Kilogram |
| Objem | 1.486 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |