Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 external thread

VRB 2 PN16 15/0,63 2cestný sedlový vněj.závit

065Z0171

VRB 2 PN16 15/0,63 2cestný sedlový vněj.závit

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPStudená voda
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuStejné procento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]0.63 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/0,63 2-way seated ext. thr
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluČervený bronz, mat. č. 2.1096.1 (RG5)
Materiál vřetena ventiluNerezová ocel
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
PopisVRB 2 PN16 15/0,63 2cestný sedlový vněj.závit
Port netěsnosti max. [% Kvs]vzduchotěsná konstrukce
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]15 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Regulační poměr30:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]4.00 bar
SCIP dossier no.7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dossier product nameVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVRB 2
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1
Verze montážePrůtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]15.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.699 Kilogram
Čistá hmotnost0.658 Kilogram
Objem1.545 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421558805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm