VL2 PN6 DN80/100 příruba
065Z0382
VL2 PN6 DN80/100 příruba
065Z0382
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Alternativní použití VSP | Dálkové vytápění |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| Charakteristika průtoku | Stejné procento |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Uvolnění tlaku |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 100.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 6 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Material Description | VL2 PN6 DN80/100 flange |
| Materiál kuželky ventilu | Mosaz |
| Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Počet portů | 2 |
| Popis | VL2 PN6 DN80/100 příruba |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | vzduchotěsná konstrukce |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Průměr [mm] | 80 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Regulační poměr | 100:1 |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 2.50 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Těsnění u těsnění ucpávky | EPDM |
| Typ výrobku | VL 2 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Průtok |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zdvih [mm] | 20.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 23.4 Kilogram |
| Objem | 88.8 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104009346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |