Danfoss logo
2-way seated valve type VL 2

VL2 PN6 DN20/6,3 příruba

065Z0376

VL2 PN6 DN20/6,3 příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPDálkové vytápění
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuStejné procento
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]6 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionVL2 PN6 DN20/6,3 flange
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventiluNerezová ocel
pH media [max.]10
pH media [min.]7
Počet portů2
PopisVL2 PN6 DN20/6,3 příruba
Port netěsnosti max. [% Kvs]vzduchotěsná konstrukce
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Regulační poměr100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]4.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVL 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]10.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.553 Kilogram
Čistá hmotnost2.553 Kilogram
Objem6.879 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104009285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm