Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 32/16 2cestná sedlová příruba

065Z0278

VF 2 PN16 32/16 2cestná sedlová příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPDálkové vytápění
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuStejné procento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionVF 2 PN16 32/16 2-way seated flange
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventiluNerezová ocel
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů2
PopisVF 2 PN16 32/16 2cestná sedlová příruba
Port netěsnosti max. [% Kvs]vzduchotěsná konstrukce
Vlastnosti
Hodnota
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]32 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Regulační poměr100:1
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]4.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVF 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok
Zdvih [mm]15.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.01 Kilogram
Čistá hmotnost5.01 Kilogram
Objem6.992 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104007625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm