Danfoss logo
3-way seated valve type VF 3

VF 3 PN16 20/6,3 3cestná sedlová příruba

065Z0256

VF 3 PN16 20/6,3 3cestná sedlová příruba

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 50 %
Alternativní použití VSPDálkové vytápění
AplikaceVytápění a chlazení
Charakteristika průtokuStejné procento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceSměšovací ventil
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.40
Material DescriptionVF 3 PN16 20/6,3 3-way seated flange
Materiál kuželky ventiluMosaz
Materiál těla ventiluŠedá litina EN-GJL-250 (GG-25)
Materiál vřetena ventiluNerezová ocel
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP10
Počet portů3
PopisVF 3 PN16 20/6,3 3cestná sedlová příruba
Port netěsnosti max. [% Kvs]vzduchotěsná konstrukce
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Vlastnosti
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Průměr [mm]20 mm
Průtoková teplota [°C] [max.]130 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]-10 °C
Regulační poměr100:1
SCIP dossier no.cc1151ca-ca12-4385-a33d-e486ce31635a
SCIP dossier product nameVF 3 PN16 20/6,3 3-WAY SEATED FLANGE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Těsnění u těsnění ucpávkyEPDM
Typ výrobkuVF 3
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Verze montážePrůtok
Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.]1.0 bar
Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.]4.0 bar
Zdvih [mm]10.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.08 Kilogram
Čistá hmotnost3.9 Kilogram
Objem7.084 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104007489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm