VF 3 PN16 15/4 3cestná sedlová příruba
065Z0255
VF 3 PN16 15/4 3cestná sedlová příruba
065Z0255
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 50 % |
| Alternativní použití VSP | Dálkové vytápění |
| Aplikace | Vytápění a chlazení |
| Charakteristika průtoku | Stejné procento |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Směšovací ventil |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.40 |
| Material Description | VF 3 PN16 15/4 3-way seated flange |
| Materiál kuželky ventilu | Mosaz |
| Materiál těla ventilu | Šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) |
| Materiál vřetena ventilu | Nerezová ocel |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 10 |
| Počet portů | 3 |
| Popis | VF 3 PN16 15/4 3cestná sedlová příruba |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | vzduchotěsná konstrukce |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 130 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | -10 °C |
| Regulační poměr | 50:1 |
| SCIP dossier no. | 2dd49130-ffef-4c0e-9688-2a19cd2805c0 |
| SCIP dossier product name | VF 3 PN16 DN15 kvs 1-4 FLANGE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Těsnění u těsnění ucpávky | EPDM |
| Typ výrobku | VF 3 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | Průtok |
| Zavírací diferenční tlak (rozdělovací) [bar] [max.] | 1.0 bar |
| Zavírací diferenční tlak (směšovací) [bar] [max.] | 4.0 bar |
| Zdvih [mm] | 10.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.916 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.916 Kilogram |
| Objem | 7.273 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007472 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |