Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Koncovky se závitem, PN 16, DN 32, R 1 1/4, Vnější závit

065Z7013

Koncovka s vněj. záv. pro VMV PN16 DN32 R 11/4

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionTAILPIECE 3-SET DN32
Množství v balení3
PopisKoncovka s vněj. záv. pro VMV PN16 DN32 R 11/4
Pro velikost ventiluDN 32
Product line08
Produktová skupinaKoncovky
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuKoncovky se závitem
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníR 1 1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.8 Kilogram
Čistá hmotnost0.698 Kilogram
Objem0.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421520079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm