Ventilové vložky, Pro typ produktu: VFG, PN 16, DN 80
003G1808
003G1808
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Material Description | DP ctrl. insert VFG221DN80PN16/25/40 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Pro typ produktu | VFG |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Příslušenství - SAC |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 16 bar |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | Ventilové vložky |
| Velikost ventilu | DN 80 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.2 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 14.577 Liter |
| EAN/UPC | 5715162443194 |