FTC
Regulace teploty přívodu (FTC) se používá k regulaci a udržování teploty přívodu u hydronických podlahových nebo radiátorových vytápěcích systémů.
FTC je přímočinný termostatický senzor, který lze kombinovat se směšovacími ventily podlahového vytápění (FHM-CX) a dvoucestnými ventily typu RA-N a RA-C.
Teplota vody se měří povrchovým senzorem, který se montuje přímo na potrubí pomocí pásku (součástí výrobku). RA-click připojení senzorového prvku umožňuje rychlé a bezpečné připojení k ventilu bez použití nářadí.
Features and benefits
- Regulace a udržování teploty přívodu
- Stupnice nastavení teploty s různými nastaveními teploty pro pokrytí všech tepelných ztrát
- nastavení 15–50 °C a vhodné pro podlahové vytápění
- nastavení 35–70 °C a vhodné pro radiátorové systémy
- 2metrová kapilární trubice
- Spoj RA-click
- Instalace bez nářadí