AB-QM DN 125 Sada impulsního potrubí
003Z3961
AB-QM DN 125 Sada impulsního potrubí
003Z3961
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AB-QM DN125 IMPULSE TUBE SET |
| Popis | AB-QM DN 125 Sada impulsního potrubí |
| Použití | AB-QM |
| Připojení na ventil | DN 125 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | AB-QM příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.132 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.943 Kilogram |
| Objem | 44.573 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104507835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |