NAVAŘOVACÍ KONCOVKY PRO VRG/VRB DN25
065Z7033
NAVAŘOVACÍ KONCOVKY PRO VRG/VRB DN25
065Z7033
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | WELD ON TAILPIECES FOR VRG/VRB DN25 |
| Množství v balení | 3 |
| Popis | NAVAŘOVACÍ KONCOVKY PRO VRG/VRB DN25 |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 25 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Další příslušenství ventilů |
| Typy připojení | Navařovací |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 1 1/4 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.887 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.726 Kilogram |
| Objem | 1.148 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |