SADA KONCOVKY PRO VZ DN15,ZÁVITOVÁ
065Z7015
SADA KONCOVKY PRO VZ DN15,ZÁVITOVÁ
065Z7015
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Material Description | TAIL PIECE SET FOR VZ DN15,THREADED |
| Množství v balení | 2 |
| Popis | SADA KONCOVKY PRO VZ DN15,ZÁVITOVÁ |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Další příslušenství ventilů |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | R 3/8 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.093 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.09 Kilogram |
| Objem | 0.034 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526415 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |