Ucpávka HRB4, HRE4 DN50
065Z0461
Ucpávka HRB4, HRE4 DN50
065Z0461
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Stuffing box HRB4, HRE4 DN50 |
| Popis | Ucpávka HRB4, HRE4 DN50 |
| Product line | 28 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Ostatní ventily |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Další příslušenství ventilů |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.287 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.2 Kilogram |
| Objem | 2.51 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104506463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |