Danfoss logo
AI000086467625en_Instr_Draw__1.svg

Koncovka DN32 PN16 vnitřní závit Rp1¼

065Z0294

Koncovka DN32 PN16 vnitřní závit Rp1¼

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
MateriálMosaz
Material DescriptionTailpiece DN32 PN16 int.thread Rp1¼
Množství v balení1
PopisKoncovka DN32 PN16 vnitřní závit Rp1¼
Product line28
Produktová skupinaOstatní ventily
Vlastnosti
Hodnota
Průměr [mm]32 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuDalší příslušenství ventilů
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníRp 1 1/4

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.292 Kilogram
Čistá hmotnost0.288 Kilogram
Objem0.132 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104007700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm