Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G PURE, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Vnitřní závit, S izolací

003Z5623

ASV-PV PURE DN25 5-25 kPa

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka impulsního potrubí [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]250 KPa
Funkce uzavřeníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
IzolaceS izolací
Kompatibilní s RoHSOut of scope
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
Montážní polohaVratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.]25 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.]5 KPa
PopisASV-PV PURE DN25 5-25 kPa
Product line28
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes
Tovární nastavení [kPa]10 KPa
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuASV-PV 4G PURE
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 25
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.448 Kilogram
Čistá hmotnost1.093 Kilogram
Objem3.398 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162499528
Proposition 65No significant risk