Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 15, 5 kPa - 25 kPa, Vnější závit, S izolací

003Z5611

ASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka impulsního potrubí [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]250 KPa
Funkce uzavřeníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
IzolaceS izolací
Material DescriptionASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread
Materiál těla ventiluMosaz
Montážní polohaVratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.]25 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.]5 KPa
PopisASV-PV DN 15, 5-25 kPa, External thread, with insulation, automatic balancing valve
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
SCIP dossier no.ebed82ca-5f73-4afb-9d9e-647e3fe6f859
SCIP dossier product name"ASV-PV DN15 5-25 kPa Ext.Thread"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Tovární nastavení [kPa]10 KPa
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuASV-PV 4G
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 15
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.981 Kilogram
Čistá hmotnost0.843 Kilogram
Objem2.247 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104081663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm