Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Vnitřní závit, S izolací

003Z5602

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, vnitřní závit, s izolací, automatický vyvažovací ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka impulsního potrubí [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]250 KPa
Funkce uzavřeníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
IzolaceS izolací
Material DescriptionASV-PV DN20 5-25 kPa
Materiál těla ventiluMosaz
Montážní polohaVratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.]25 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.]5 KPa
PopisASV-PV DN 20, 5-25 kPa, vnitřní závit, s izolací, automatický vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Tovární nastavení [kPa]10 KPa
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuASV-PV 4G
Typy připojeníVnitřní závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 20
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.961 Kilogram
Čistá hmotnost0.93 Kilogram
Objem2.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104081618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm