Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 32, 20 kPa - 60 kPa, Vnější závit, Bez izolace

003Z5554

ASV-PV DN 32, 20-60 kPa, vnější závit, bez izolace, automatický vyvažovací ventil

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Délka impulsního potrubí [m]1.5 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.]250 KPa
Funkce uzavřeníAno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
IzolaceBez izolace
Material DescriptionASV-PV DN32 20-60 kPa Ext.Thr. w.o.Insul
Materiál těla ventiluMosaz
Montážní polohaVratné potrubí
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.]60 KPa
Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.]20 KPa
PopisASV-PV DN 32, 20-60 kPa, vnější závit, bez izolace, automatický vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaAutomatické vyvážení
Vlastnosti
Hodnota
Průtoková teplota [°C] [max.]120 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]0 °C
SCIP dossier no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dossier product name"ASV-PV DN 15 - 50"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Tovární nastavení [kPa]30 KPa
Třída tlakuPN 16
Typ výrobkuASV-PV 4G
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 32
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.46 Kilogram
Čistá hmotnost3.16 Kilogram
Objem6.185 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104083605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm