ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Vnější závit, Bez izolace
003Z5512
ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, vnější závit, bez izolace, automatický vyvažovací ventil
003Z5512
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Délka impulsního potrubí [m] | 1.5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak přes ventil [kPa] [max.] | 250 KPa |
| Funkce uzavření | Ano |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Izolace | Bez izolace |
| Material Description | ASV-PV DN20 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul. |
| Materiál těla ventilu | Mosaz |
| Montážní poloha | Vratné potrubí |
| Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [max.] | 25 KPa |
| Nastavení diferenčního tlaku [kPa] [min.] | 5 KPa |
| Popis | ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, vnější závit, bez izolace, automatický vyvažovací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Automatické vyvážení |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 120 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 0 °C |
| SCIP dossier no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dossier product name | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Tovární nastavení [kPa] | 10 KPa |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ výrobku | ASV-PV 4G |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 20 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.07 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.07 Kilogram |
| Objem | 2.317 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |